Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1422.0501241080
Forma | A | Misura | grandezza del sistema 138 mm | D1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 80 | H=altezza(mm) | 50 | D=Diametro(mm) | ⌀138 |
Filettatura | M24 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm (K1422), il codice articolo è il seguente: K1422.0501241080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1422.0501241080.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali