UNILOCK Bullone di fissaggio per sistema da 138 mm (K1424)

UNILOCK Bullone di fissaggio per sistema da 138 mm (K1424)
· Per il serraggio e il posizionamento di grandi pezzi da lavorare e dispositivi

· Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1424.168381025
K1424.268381025
K1424.368381025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo

186.50 €

1 4 giorni ACentraggio

207.22 €

1 4 giorni BPerno differenziale

174.05 €

1 4 giorni CBullone di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura grandezza del sistema 138 mm D1(mm) 25 D2(mm) 37
H=altezza(mm) 9,5 Versione 1 UNILOCK D=Diametro(mm) 38
T(mm) 24,5

Supporto tecnico