Appoggi (K0942) (K0942.100)

Appoggi (K0942) K0942.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0942.100

Marca: KIPP

Prezzo: 271.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H=altezza: 100 mm

Compatibile con: set base morsa a 3 assi

Peso: 0,7768 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0942.100

Codice componente
K0942.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
Compatibile con Peso
(kg)

271.11 €

1 4 giorni 100set base morsa a 3 assi0,7768

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 2 il paio Denominazione Listelli d'Appoggio
RoHS true

Si trova sulla pagina di Appoggi (K0942), il codice articolo è il seguente: K0942.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0942.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0942.105
K0942.125
K0942.150
K0942.175
K0942.180
K0942.200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
Compatibile con Peso
(kg)

391.00 €

1 4 giorni 105set base morsa a 3 assi0,8305

312.73 €

1 4 giorni 125morsa a 3 assi con adattatore altezza 25 mm1,0790

312.73 €

1 4 giorni 150morsa a 3 assi con adattatore altezza 50 mm0,6948

271.11 €

1 4 giorni 175set base morsa a 5 assi1,6770

391.00 €

1 4 giorni 180set base morsa a 5 assi1,7900

312.73 €

1 4 giorni 200morsa a 5 assi con adattatore altezza 25 mm2,0000

Supporto tecnico