Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1229.12 |
K1229.14 |
K1229.16 |
K1229.18 |
K1229.20 |
K1229.22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | F (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | BN=Larghezza cava (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | F1 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.02 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 20 | 80 | 39 | 26 | 16 | 15 | 12 | 3 | 2,5 | M10 | 0,6 | 0,5501 | ||
69.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 20 | 80 | 39 | 26 | 22 | 18 | 14 | 3 | 2,5 | M12 | 0,9 | 0,6000 | ||
73.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 20 | 80 | 39 | 26 | 22 | 18 | 16 | 3 | 3 | M12 | 0,9 | 0,5761 | ||
89.92 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 25 | 100 | 46 | 34 | 36 | 35 | 18 | 4 | 3 | M16 | 1,4 | 1,0480 | ||
97.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 25 | 100 | 46 | 34 | 36 | 35 | 20 | 4 | 3 | M16 | 1,4 | 1,3000 | ||
163.42 € | 1 | 4 giorni | 78 | 95 | 30 | 140 | 65 | 50 | 36 | 45 | 22 | 5 | 4 | M20 | 1,4 | 2,5900 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | temprato e brunito | Denominazione | Staffa di serraggio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
F(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
BN=Larghezza cava(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
F1(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali