Tenditore piatto per cava a T (K1230)

Tenditore piatto per cava a T (K1230)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Corpo base temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1230.12
K1230.16
K1230.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
F
(kN)
BN=Larghezza cava
(mm)
C
(mm)
F1
(kN)
H1 min.
(mm)
H1 max.
(mm)
X
(mm)
Peso
(kg)

53.83 €

1 4 giorni 18317525121,80,63,58,550,1401

68.83 €

1 4 giorni 25419688162,50,941160,2637

114.90 €

1 4 giorni 35531489162231,951490,7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e brunito Versione 1 für T-Nut
Denominazione Tenditore Piatto RoHS true

Supporto tecnico