Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio (K1696)

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio (K1696)
· Design compatto e piatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Struttura robusta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1696.20400
K1696.20600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diametro alesaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
B4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Forza manuale FH
(N)
R
(mm)
Peso
(kg)

122.12 €

1 4 giorni 45388365,213M4x41063533,530,515148203012170630,1300

143.16 €

1 4 giorni 706012558,219M5x51595750462226123046182801000,4400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Colore principale nero Forma C Versione 1 con eccentrico
Versione 2 con leva di serraggio Denominazione Tenditore Piatto Colore dei componenti nero
Componente di finitura superficiale brunito PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico