Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110° (K1449)

Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110° (K1449)
· Versione rinforzata

· Può essere montato sul lato destro o sinistro

· Per applicazioni orizzontali o verticali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1449.1028076

Codice componente
K1449.1028076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.91 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 2 110° A1(mm) 81
B1(mm) 27 D(mm) 7 Versione 1 interno
Denominazione Cerniera Corpo con finitura superficiale zincato A=Larghezza(mm) 102
B=Altezza(mm) 80,5 B2(mm) 14 B3(mm) 32
B4(mm) 12 B5(mm) 16 B6(mm) 20,5
C(mm) 76 S(mm) 3 Peso(kg) 0,5159
RoHS true

Supporto tecnico