Chiusura a leva in acciaio inox con dispositivo di sgancio forma A (K1357)

Chiusura a leva in acciaio inox con dispositivo di sgancio forma A (K1357)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Superficie satinata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1357.43082

Codice componente
K1357.43082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.98 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma A Versione 1 con dispositivo di scatto
Versione 2 foro avvitamento n.vis. Denominazione Chiusura a Leva Chiave in acciaio 1.4301
Tipo di prodotto Standard B=Larghezza(mm) 33,6 B1(mm) 25
D=Foro di montaggio(mm) 4,3 D1(mm) 4,3 E(mm) 13
E1(mm) 13,5 E2(mm) 30 E4(mm) 38,5
E5(mm) 13 H=Altezza(mm) 19,5 H1(mm) 5
L=Lunghezza(mm) 82 S(mm) 2 Peso(kg) 0,1148
PL Edelstahl true RoHS true

Si trova sulla pagina di Chiusura a leva in acciaio inox con dispositivo di sgancio forma A (K1357), il codice articolo è il seguente: K1357.43082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1357.43082.

Supporto tecnico