PPS SQCI - Morsetto per profilo quadrato

PPS SQCI - Morsetto per profilo quadrato
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS SQCI25
PPS SQCI25HN8
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
5 Preventivo
5 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Vantaggio Sistema in continua evoluzione Temperatura(°C) -20 a +80
Tecnologia PPS Grip Concept Per tubo Ø int.(mm) 25 Materiale Tubo e raccordi: alluminio
Filettatura M8 Conforme alle normative PED REACH Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16

Supporto tecnico