Gomito pari 90° - RIC ET

Gomito pari 90° - RIC ET
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RIC ET0404
RIC ET0606
RIC ET0808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

34.08 €

1 6 giorni 4

34.08 €

1 6 giorni 6

42.40 €

1 6 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox AISI 316 Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Temperatura(°C) 0 a +120

Supporto tecnico