Gomito maschio 90°, girevole cilindrico - RIC MG

Gomito maschio 90°, girevole cilindrico - RIC MG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RIC MG0400
RIC MG0600
RIC MG0601
RIC MG0800
RIC MG0801
RIC MG0802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

33.88 €

1 6 giorni G 1/84

34.02 €

1 6 giorni G 1/86

36.87 €

1 6 giorni G 1/46

43.25 €

1 6 giorni G 1/88

44.35 €

1 6 giorni G 1/48

46.87 €

1 6 giorni G 3/88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox AISI 316 Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Temperatura(°C) 0 a +120

Supporto tecnico