Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSI 062101
Profilo | British | Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio Antistatico | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø di foratura(mm) | 27 | Filettatura femmina BSPP | G 1/4 | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Spessore della parete | 2 - 11 | Ø di passaggio(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Raccordo filetto femmina passaparete, BSI Tipo, il codice articolo è il seguente: BSI 062101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSI 062101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali