Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSI 062101 |
CSI 082103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata al di sotto di 6 bar | Ø di passaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.62 € | 1 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
64.32 € | 1 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 |
Loading...
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Ø di foratura(mm) | 27 | Filettatura femmina BSPP | G 1/4 |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Spessore della parete | 11 |
Configura
Proprietà di base
Portata al di sotto di 6 bar
Ø di passaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali