Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESI 072103
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ø di foratura(mm) | 27 |
Filettatura femmina BSPP | G 1/2 | Temperatura(°C) | -15 a +70 | Spessore della parete | 11 |
Ø di passaggio(mm) | 7,4 |
Si trova sulla pagina di Raccordo passaparete, filettato femmina, ESI Tipo, il codice articolo è il seguente: ESI 072103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESI 072103.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali