Dritto intermedio passalamiera - RMU TT

Dritto intermedio passalamiera - RMU TT
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMU TT0404
RMU TT0606
RMU TT0808
RMU TT1010
RMU TT1212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø di foratura
(mm)
Spessore della parete Per tubo Ø est.
(mm)

4.25 €

10 7 giorni 14114

4.80 €

10 7 giorni 16166

5.27 €

10 7 giorni 18198

7.32 €

10 7 giorni 212110

8.72 €

1 7 giorni 252312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar Temperatura(°C) -20 a +80

Supporto tecnico