Croce intermedio - RPX ET

Croce intermedio - RPX ET
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPX ET0404
RPX ET0505
RPX ET0606
RPX ET0808
RPX ET1010
RPX ET1212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

1.93 €

10 7 giorni 4

1.93 €

10 7 giorni 5

1.93 €

10 7 giorni 6

2.03 €

10 7 giorni 8

2.33 €

10 7 giorni 10

2.68 €

5 7 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico