Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ORG 081101 |
ORG 081102 |
ORG 081103 |
ORG 081112 |
ORG 081113 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Filettatura femmina BSPT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | G 1/4 | - | ||
1 | Preventivo | G 3/8 | - | ||
1 | Preventivo | G 1/2 | - | ||
1 | Preventivo | G 1/4 | R 3/8 | ||
1 | Preventivo | G 1/4 | R 1/2 |
Loading...
Profilo | Asian | Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio | Tecnologia | Manica | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Ø di passaggio(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Filettatura femmina BSPT
Tipo
Attributi opzionali