Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
USI 118104EWK
Profilo | Truflate | Materiale | Corpo composito poliammide | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Uscita 2 raccordi | USI 11EB | Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 11 |
Ingresso filettatura femmina NPT | 3/4" FNPT |
Si trova sulla pagina di Applique a muro filetto femmina - 2 raccordi e sfiato manuale - Profilo Truflate, il codice articolo è il seguente: USI 118104EWK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto USI 118104EWK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali