Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSI 061103WK
Profilo | British | Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio Antistatico | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Uscita 1 raccordo | BSI 06 | Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 6 |
Ingresso filettatura femmina BSPP | G 1/2 |
Si trova sulla pagina di Applique a muro filetto femmina - 2 raccordo e sfiato manuale - Profilo Asia, il codice articolo è il seguente: BSI 061103WK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSI 061103WK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali