Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSI 068101 |
BSI 068102 |
BSI 068103 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | G 1/4 | ||
1 | Preventivo | G 3/8 | ||
1 | Preventivo | G 1/2 |
Loading...
Profilo | British | Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio Antistatico | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Attributi opzionali