Raccordo per flessibili, ORG Tipo

Raccordo per flessibili,  ORG Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ORG 081808
ORG 081810
ORG 081813
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile Ø int.
(mm)
1 Preventivo 8
1 Preventivo 10
1 Preventivo 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asian Materiale Corpo composito Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar
Vantaggio Antigraffio Tecnologia Manica Temperatura(°C) -15 a +70
Ø di passaggio(mm) 8

Supporto tecnico