Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
USI 111809EB |
USI 111810 |
USI 111810EB |
USI 111813 |
USI 111813EB |
USI 111816EB |
USI 111819 |
USI 111819EB |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Pressione di utilizzazione | Vantaggio | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 9 | ||
1 | Preventivo | Acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 10 | ||
1 | Preventivo | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 10 | ||
1 | Preventivo | Acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 13 | ||
1 | Preventivo | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 13 | ||
1 | Preventivo | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 16 | ||
1 | Preventivo | Acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 19 | ||
1 | Preventivo | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 19 |
Loading...
Profilo | Truflate | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Pressione di utilizzazione
Vantaggio
Per tubo flessibile Ø int.(mm)
Tipo
Attributi opzionali