Micro gomito maschio 90° cilindrico - RCC LG

Micro gomito maschio 90° cilindrico - RCC LG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RLC LG04M3
RLC LG04M5
RLC LG06M5
RLC LG0400
RLC LG0600
RLC MG06M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

3.23 €

10 6 giorni -M34

3.23 €

10 6 giorni -M54

3.23 €

10 6 giorni -M56

3.23 €

10 6 giorni G 1/8-4

3.23 €

10 6 giorni G 1/8-6

2.68 €

10 6 giorni -M56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico