Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RLD MG04M3 |
RLD MG04M5 |
RLD MG06M5 |
RLD MG0400 |
RLD MG0600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPP | Filettatura femmina metrica | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 10 | 6 giorni | - | M3 | 4 | ||
1.87 € | 10 | 6 giorni | - | M5 | 4 | ||
1.87 € | 10 | 6 giorni | - | M5 | 6 | ||
1.87 € | 10 | 6 giorni | G 1/8 | - | 4 | ||
1.87 € | 10 | 6 giorni | G 1/8 | - | 6 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPP
Filettatura femmina metrica
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali