Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IRM 061151 |
IRM 061152 |
IRM 061153 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
23.35 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | ||
24.35 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | ||
25.85 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 |
Loading...
Materiale | Acciaio trattato | Pressione di utilizzazione | 0 a 12 bar | Vantaggio | Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sganciamento a pulsante | Portata al di sotto di 6 bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Ø di passaggio(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali