Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta, Corpo composito poliammide, ISI Tipo

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta, Corpo composito poliammide, ISI Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISI 111152
ISI 111153
ISI 111154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP

103.78 €

1 7 giorni G 3/8

90.27 €

1 7 giorni G 1/2

98.18 €

1 7 giorni G 3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo : acciaio inox Pressione di utilizzazione 2 a 16 bar Vantaggio Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente
Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) Portata al di sotto di 6 bar 3686 l/min (ΔP = 0,6 bar) Temperatura(°C) -15 a +70
Ø di passaggio(mm) 11

Supporto tecnico