Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ISI 061151 |
ISI 061152 |
ISI 061153 |
ISI 081151 |
ISI 081152 |
ISI 081153 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata al di sotto di 6 bar | Filettatura maschio BSPP | Ø di passaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 6 | ||
21.85 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 6 | ||
22.88 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 6 | ||
34.90 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 8 | ||
34.90 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 8 | ||
34.90 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 8 |
Loading...
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Configura
Proprietà di base
Portata al di sotto di 6 bar
Filettatura maschio BSPP
Ø di passaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali