Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
USI 111152EB |
USI 111153EB |
USI 111154EB |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio NPT | Filettatura maschio BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 3/8 NPT | G 3/8 | ||
1 | Preventivo | 1/2 NPT | G 1/2 | ||
1 | Preventivo | 3/4 NPT | G 3/4 |
Loading...
Profilo | Truflate | Materiale | Corpo composito poliammide | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio NPT
Filettatura maschio BSPP
Tipo
Attributi opzionali