Innesto con portagomma a 135°

Innesto con portagomma a 135°
I raccordi CPI collegano i circuiti di controllo della temperatura, in particolare per gli stampi sulle macchine per lo stampaggio ad iniezione per termoplastici e leghe di alluminio. I circuiti interessati convogliano acqua fredda (refrigerata) o calda.
I due diametri disponibili, 8 mm e 12 mm, passaggio totale, offrono il massimo flusso per un piccolo ingombro esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPI 086808RO
CPI 086810RO
CPI 086812RO
CPI 126813RO
CPI 126816RO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata Ø di passaggio
(mm)
Per tubo flessibile Ø int.
(mm)

24.02 €

10 6 giorni 30 l/min (ΔP = 0,5bar)88

33.85 €

10 6 giorni 30 l/min (ΔP = 0,5bar)810

34.15 €

10 6 giorni 30 l/min (ΔP = 0,5bar)812

30.50 €

10 6 giorni 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1213

30.50 €

10 6 giorni 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo: ottone nichelato Temperatura(°C) -15 a +90 Pressione max di utilizzo 10 bar

Supporto tecnico