Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPI 086810CNRO |
CPI 086813CNRO |
CPI 126813CNRO |
CPI 126816CNRO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata | Ø di passaggio (mm) | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 € | 10 | 6 giorni | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | 10 | ||
29.50 € | 10 | 6 giorni | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | 13 | ||
29.48 € | 10 | 6 giorni | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | 13 | ||
31.42 € | 10 | 6 giorni | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | 16 |
Loading...
Materiale | Corpo: ottone nichelato | Temperatura(°C) | -15 a +90 | Pressione max di utilizzo | 10 bar |
---|
Configura
Proprietà di base
Portata
Ø di passaggio(mm)
Per tubo flessibile Ø int.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali