Innesto filettato femmina a 135°

Innesto filettato femmina a 135°
I raccordi CPI collegano i circuiti di controllo della temperatura, in particolare per gli stampi sulle macchine per lo stampaggio ad iniezione per termoplastici e leghe di alluminio. I circuiti interessati convogliano acqua fredda (refrigerata) o calda.
I due diametri disponibili, 8 mm e 12 mm, passaggio totale, offrono il massimo flusso per un piccolo ingombro esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPI 086101RO
CPI 126102RO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata Filettatura femmina BSPP Ø di passaggio
(mm)

27.22 €

10 6 giorni 30 l/min (ΔP = 0,5bar)G 1/48

22.58 €

10 6 giorni 85 l/min (ΔP = 0,5bar)G 3/812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo: ottone nichelato Temperatura(°C) -15 a +90 Pressione max di utilizzo 10 bar

Supporto tecnico