Innesto filettato femmina a 90°

Innesto filettato femmina a 90°
I raccordi CPI collegano i circuiti di controllo della temperatura, in particolare per gli stampi sulle macchine per lo stampaggio ad iniezione per termoplastici e leghe di alluminio. I circuiti interessati convogliano acqua fredda (refrigerata) o calda.
I due diametri disponibili, 8 mm e 12 mm, passaggio totale, offrono il massimo flusso per un piccolo ingombro esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPI 086101RE

Codice componente
CPI 086101RE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.72 €

10 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo: ottone nichelato Portata 30 l/min (ΔP = 0,5bar) Filettatura femmina BSPP G 1/4
Temperatura(°C) -15 a +90 Ø di passaggio(mm) 8 Pressione max di utilizzo 10 bar

Si trova sulla pagina di Innesto filettato femmina a 90°, il codice articolo è il seguente: CPI 086101RE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPI 086101RE.

Supporto tecnico