Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPI 081050F14 |
CPI 081050F18 |
CPI 081100F14 |
CPI 081100F18 |
CPI 081150F14 |
CPI 081150F18 |
CPI 081200F14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4.85 € | 1 | 6 giorni | 50 | ||
4.47 € | 1 | 6 giorni | 50 | ||
6.52 € | 1 | 6 giorni | 100 | ||
7.07 € | 1 | 6 giorni | 100 | ||
9.45 € | 1 | 6 giorni | 150 | ||
8.70 € | 1 | 6 giorni | 150 | ||
13.40 € | 1 | 6 giorni | 200 |
Loading...
Materiale | Corpo: ottone nichelato | Portata | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | Temperatura(°C) | -15 a +90 |
---|---|---|---|---|---|
Ø di passaggio(mm) | 8 | Pressione max di utilizzo | 10 bar |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza max.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali