Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPI 081100 |
CPI 081101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 10 | 6 giorni | G 1/8 | ||
6.82 € | 10 | 6 giorni | G 1/4 |
Loading...
Materiale | Corpo: ottone nichelato | Portata | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | Temperatura(°C) | -15 a +90 |
---|---|---|---|---|---|
Ø di passaggio(mm) | 8 | Pressione max di utilizzo | 10 bar |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali