Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RIT CG0400 |
RIT CG0600 |
RIT CG0601 |
RIT CG0800 |
RIT CG0801 |
RIT CG0802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03 € | 1 | 6 giorni | G 1/8 | 4 | ||
44.03 € | 1 | 6 giorni | G 1/8 | 6 | ||
47.78 € | 1 | 6 giorni | G 1/4 | 6 | ||
56.62 € | 1 | 6 giorni | G 1/8 | 8 | ||
57.70 € | 1 | 6 giorni | G 1/4 | 8 | ||
60.28 € | 1 | 6 giorni | G 3/8 | 8 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox AISI 316 | Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar | Temperatura(°C) | 0 a +120 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPP
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali