Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSM 061101 |
CSM 061102 |
CSM 061103 |
CSM 081101 |
CSM 081102 |
CSM 081103 |
CSM 111102 |
CSM 111103 |
CSM 111104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di utilizzazione | Portata al di sotto di 6 bar | Filettatura femmina BSPP | Ø di passaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.83 € | 10 | 7 giorni | 0 a 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 6 | ||
24.12 € | 10 | 7 giorni | 0 a 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 6 | ||
24.12 € | 10 | 7 giorni | 0 a 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 6 | ||
38.37 € | 5 | 7 giorni | 2 a 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 8 | ||
38.37 € | 5 | 7 giorni | 2 a 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 8 | ||
39.25 € | 5 | 7 giorni | 2 a 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 8 | ||
67.38 € | 1 | 7 giorni | 2 a 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 11 | ||
67.38 € | 1 | 7 giorni | 2 a 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 11 | ||
67.38 € | 1 | 7 giorni | 2 a 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/4 | 11 |
Loading...
Materiale | Corpo : acciaio inox | Vantaggio | Antistatico | Tecnologia | Sicurezza (senza rischio di contraccolpo) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Configura
Proprietà di base
Pressione di utilizzazione
Portata al di sotto di 6 bar
Filettatura femmina BSPP
Ø di passaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali