Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSM 081102SW
Materiale | Corpo : acciaio inox | Pressione di utilizzazione | 2 a 16 bar | Vantaggio | Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Filettatura femmina BSPP | G 3/8 |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Raccordo snodabile filettato femmina, il codice articolo è il seguente: CSM 081102SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSM 081102SW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali