Innesto filettato maschio conico, IRP Tipo

Innesto filettato maschio conico, IRP Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IRP 066151
IRP 066152
IRP 066354
IRP 086151
IRP 086152
IRP 086153
IRP 116152
IRP 116153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio Filettatura maschio BSPT Ø di passaggio
(mm)

2.87 €

10 7 giorni R 1/4-6

4.50 €

10 7 giorni R 3/8-6

5.18 €

10 7 giorni M14 x 1,25-6

6.53 €

10 7 giorni -R 1/48

7.00 €

10 7 giorni -R 3/88

8.57 €

10 7 giorni -R 1/28

8.17 €

1 7 giorni -R 3/811

8.60 €

1 7 giorni -R 1/211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio trattato e rivestimento Anticorrosione

Supporto tecnico