Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
14000001 |
14000801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura esterna A (mm) | Diametro esterno area di montaggio B (mm) | Distanza dal centro dell’assiale all’area di montaggio E (mm) | Distanza dall’area di montaggio all’estremità L (mm) | Lunghezza totale LG (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 16 | 15 | 25 | 52 | 80 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 20 | 25 | 28 | 66 | 160 |
Loading...
Materiale | Acciaio (C45) | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura esterna A(mm)
Diametro esterno area di montaggio B(mm)
Distanza dal centro dell’assiale all’area di montaggio E(mm)
Distanza dall’area di montaggio all’estremità L(mm)
Lunghezza totale LG(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali