Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Bulloni DIN 912 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 12 | |
12.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 11 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 11 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 10 | |
11.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 13 | |
10.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 12 | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 25 | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 24 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 40 | |
12.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 39 | |
14.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 12 | 45 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 12 | 43 | |
16.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 68 | |
16.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 65 | |
18.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 74 | |
18.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 71 | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 104 | |
17.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 101 | |
19.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 113 | |
19.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 107 | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 127 | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 122 | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 120 | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 139 | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 128 | |
25.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 171 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 161 | |
34.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 181 | |
31.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 172 | |
34.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 169 | |
43.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 183 | |
41.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 172 | |
73.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 383 | |
71.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 360 | |
97.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 414 | |
94.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 386 | |
99.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 82 | 19 | 88.8 | M 8 x 25 | 395 | |
104.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 88 | 19 | 94 | M 8 x 25 | 440 | |
109.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 93 | 19 | 99.8 | M 8 x 25 | 465 | |
114.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 98 | 19 | 104.5 | M 8 x 25 | 495 | |
120.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 103 | 19 | 109.1 | M 8 x 25 | 525 | |
126.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 108 | 19 | 113.8 | M 8 x 25 | 550 | |
154.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 130 | 32 | 138.1 | M 12 x 30 | 1730 | |
175.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 140 | 32 | 147.6 | M 12 x 30 | 1890 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Acciaio inox (1.4305) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Bulloni DIN 912
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali