Cuscinetto a Blocco cuscinetto pesanti DIN 504 versione A, con Boccola in Ottone rosso

Cuscinetto a Blocco cuscinetto pesanti DIN 504 versione A, con Boccola in Ottone rosso
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25 (GJL-250).
Boccola Rg7 (G-CuSn7ZnPb).
Tolleranza foro: ISO D10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62013000
62014000
62015000
62016000
62017000
62018000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro d1
(mm)
Tolleranza al foro
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
b2
(mm)
c
(mm)
d3
(mm)
giorno 6
(mm)
giorno 7
(mm)
h1
(mm)
circa 2 ore
(mm)
m
(mm)
Peso
(kg)

136.84 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,149/+0,0651606045258015M 1250951203

175.14 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,18/+0,081907050309019M 16601101404.2

188.04 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,18/+0,0822080553510024M 20701251605.5

282.60 €

1 Disponibile 4 giorni 60+0,22/+0,1024090603512024M 20801451808.3

365.77 €

1 Disponibile 4 giorni 70+0,22/+0,10270100704514028M 249016521011.6

476.13 €

1 Disponibile 4 giorni 80+0,22/+0,10300100804516028M 2410018524017.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa grigia (GG25) / Ottone rosso RG7
Superficie Vuoto

Supporto tecnico