Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Bulloni DIN 912 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 11 | |
8.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 11 | |
8.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 10 | |
8.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 10 | |
9.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 13 | |
8.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 12 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 23 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 22 | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 39 | |
11.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 38 | |
13.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 14 | 43 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 14 | 42 | |
14.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 65 | |
14.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 63 | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 72 | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 69 | |
18.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 100 | |
18.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 97 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 107 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 103 | |
21.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 122 | |
21.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 117 | |
19.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 114 | |
21.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 133 | |
21.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 123 | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 163 | |
25.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 156 | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 174 | |
29.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 171 | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 163 | |
40.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 178 | |
39.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 163 | |
58.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 367 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 344 | |
78.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 392 | |
75.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 370 | |
79.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 82 | 19 | 88.8 | M 8 x 25 | 380 | |
83.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 88 | 19 | 94 | M 8 x 25 | 425 | |
87.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 93 | 19 | 99.8 | M 8 x 25 | 450 | |
91.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 98 | 19 | 104.5 | M 8 x 25 | 480 | |
96.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 103 | 19 | 109.1 | M 8 x 25 | 510 | |
101.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 108 | 19 | 113.8 | M 8 x 25 | 535 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 130 | 32 | 138.1 | M 12 x 30 | 1730 | |
167.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 140 | 32 | 147.6 | M 12 x 30 | 1890 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Acciaio inox (1.4305) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Bulloni DIN 912
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali