Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 08 B-2

Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 08 B-2
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45.
Pronti per l'installazione, per vari Diametro dell'albero.
Denti fresati e Temprato a induzione (circa HRC 50), foro personalizzato H7 - parametro Superficie R a 1,6, Chiave di accesso secondo DIN 6885/1 posizionata sotto la punta del dente, 2 filettature per Viti di fissaggio, Uno posizionata per la Chiave di accesso per chiavetta, Uno a gradini di 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12581112
12581114
12581115
12581116
12581212
12581214
12581215
12581216
12581314
12581315
12581316
12581320
12581325
12581415
12581416
12581420
12581425
12581515
12581516
12581520
12581525
12581530
12581616
12581618
12581620
12581625
12581716
12581718
12581720
12581725
12581730
12581820
12581825
12581830
12581835
12581920
12581925
12581930
12581935
12582020
12582025
12582030
12582035
12582120
12582125
12582130
12582135
12582220
12582225
12582320
12582325
12582330
12582420
12582425
12582520
12582525
12582530
12583025
12583030
12583035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

40.97 €

1 Disponibile 4 giorni 111248.745.07293941.8M 30.239

40.97 €

1 Disponibile 4 giorni 111448.745.07293952.3M 40.225

40.97 €

1 Disponibile 4 giorni 111548.745.07303952.3M 40.225

40.97 €

1 Disponibile 4 giorni 111648.745.07313952.3M 40.224

44.81 €

1 Disponibile 4 giorni 121253.049.07334241.8M 30.325

44.81 €

1 Disponibile 4 giorni 121453.049.07334252.3M 40.309

44.81 €

1 Disponibile 4 giorni 121553.049.07334252.3M 40.302

44.81 €

1 Disponibile 4 giorni 121653.049.07334252.3M 40.294

48.84 €

1 Disponibile 4 giorni 131457.453.07374252.3M 40.390

48.84 €

1 Disponibile 4 giorni 131557.453.07374252.3M 40.383

48.84 €

1 Disponibile 4 giorni 131657.453.07374252.3M 40.375

48.84 €

1 Disponibile 4 giorni 132057.453.07374262.8M 50.336

48.84 €

1 Disponibile 4 giorni 132557.453.07424283.3M 60.313

51.61 €

1 Disponibile 4 giorni 141561.857.07414252.3M 40.472

51.61 €

1 Disponibile 4 giorni 141661.857.07414252.3M 40.464

51.61 €

1 Disponibile 4 giorni 142061.857.07414262.8M 50.425

51.61 €

1 Disponibile 4 giorni 142561.857.07414283.3M 60.364

55.46 €

1 Disponibile 4 giorni 151565.561.09454252.3M 40.569

55.46 €

1 Disponibile 4 giorni 151665.561.09454252.3M 40.562

55.46 €

1 Disponibile 4 giorni 152065.561.09454262.8M 50.521

55.46 €

1 Disponibile 4 giorni 152565.561.09454283.3M 60.460

55.46 €

1 Disponibile 4 giorni 153065.561.09474283.3M 60.413

58.21 €

1 Disponibile 4 giorni 161669.565.10504252.3M 40.680

58.21 €

1 Disponibile 4 giorni 161869.565.10504262.8M 50.659

58.21 €

1 Disponibile 4 giorni 162069.565.10504262.8M 50.640

58.21 €

1 Disponibile 4 giorni 162569.565.10504283.3M 60.579

62.55 €

1 Disponibile 4 giorni 171673.669.11524262.8M 50.767

62.55 €

1 Disponibile 4 giorni 171873.669.11524262.8M 50.747

62.55 €

1 Disponibile 4 giorni 172073.669.11524262.8M 50.728

62.55 €

1 Disponibile 4 giorni 172573.669.11524283.3M 60.666

62.55 €

1 Disponibile 4 giorni 173073.669.11524283.3M 60.596

65.89 €

1 Disponibile 4 giorni 182077.873.14564262.8M 50.849

65.89 €

1 Disponibile 4 giorni 182577.873.14564283.3M 60.787

65.89 €

1 Disponibile 4 giorni 183077.873.14564283.3M 60.717

65.89 €

1 Disponibile 4 giorni 183577.873.145642103.3M 80.630

68.00 €

1 Disponibile 4 giorni 192081.777.16604262.8M 50.983

68.00 €

1 Disponibile 4 giorni 192581.777.16604283.3M 60.921

68.00 €

1 Disponibile 4 giorni 193081.777.16604283.3M 60.851

68.00 €

1 Disponibile 4 giorni 193581.777.166042103.3M 80.764

68.96 €

1 Disponibile 4 giorni 202085.881.19644262.8M 51.120

68.96 €

1 Disponibile 4 giorni 202585.881.19644283.3M 61.06

68.96 €

1 Disponibile 4 giorni 203085.881.19644283.3M 60.990

68.96 €

1 Disponibile 4 giorni 203585.881.196442103.3M 80.900

67.72 €

1 Disponibile 4 giorni 212089.785.22684262.8M 51.270

67.72 €

1 Disponibile 4 giorni 212589.785.22684283.3M 61.200

67.72 €

1 Disponibile 4 giorni 213089.785.22684283.3M 61.130

67.72 €

1 Disponibile 4 giorni 213589.785.226842103.3M 81.050

71.08 €

1 Disponibile 4 giorni 222093.889.24704262.8M 51.380

71.08 €

1 Disponibile 4 giorni 222593.889.24704283.3M 61.320

73.71 €

1 Disponibile 4 giorni 232098.293.27704262.8M 51.47

73.71 €

1 Disponibile 4 giorni 232598.293.27704283.3M 61.410

73.71 €

1 Disponibile 4 giorni 233098.293.27704283.3M 61.340

77.76 €

1 Disponibile 4 giorni 2420101.897.29704262.8M 51.570

77.76 €

1 Disponibile 4 giorni 2425101.897.29704283.3M 61.510

80.54 €

1 Disponibile 4 giorni 2520105.8101.33704262.8M 51.66

80.54 €

1 Disponibile 4 giorni 2525105.8101.33704283.3M 61.600

80.54 €

1 Disponibile 4 giorni 2530105.8101.33704283.3M 61.53

86.63 €

1 Disponibile 4 giorni 3025126.1121.50804483.3M 62.400

86.63 €

1 Disponibile 4 giorni 3030126.1121.50804483.3M 62.320

86.63 €

1 Disponibile 4 giorni 3035126.1121.508044103.3M 82.230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 2
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 08 B-2
Versione A

Supporto tecnico