Codice articolo del costruttore: 60560305
Marca: MAEDLER
Prezzo: 139.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma coppia ammessa: 100–inf. a 500 N•m
Coppia ammessa: 480 N•m
Dimensione: 110
Coppia nominale: 160 Nm
Distanza min. per lo smontaggio B: 33 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60560305
Codice componente
|
---|
60560305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Coppia ammessa (N•m) | Dimensione | Coppia nominale (Nm) | Distanza min. per lo smontaggio B (mm) | Foro (foro pilota) (mm) | Foro max. (d1) d1 max. (mm) | Foro max. (d2) d2 max. (mm) | Disallineamento assiale max. (mm) | Diametro esterno DH (mm) | Diametro del mozzo (D1) D1 (mm) | Diametro del mozzo (D2) D2 (mm) | Distanza tra i mozzi (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Lunghezza del mozzo l (mm) | Larghezza della flangia (l3) l3 (mm) | Larghezza della flangia (l4) l4 (mm) | Limite di usura del gioco, misurato alla circonferenza Smax. (mm) | Velocità massima (min-1) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 480 | 110 | 160 | 33 | Senza foro | 48 | 38 | 2 | 110 | 86 | 62 | 2 - 4 | 82 | 40 | 34 | 20 | 7.0 | 5000 | 3.88 |
Loading...
Categoria | Corpo principale giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.2 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | :: -30 to 80 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa grigia/NBR | Acciaio inox | N | Superficie | Vuoto |
Tipo con giunto | Elastico, flessibile angolare/trasversale/lungo | Con sede chiavetta | N | Isolamento elettrico | N |
Disallineamento radiale max.(mm) | 0.1 | Temperatura min.(°C) | -30 | Temperatura max.(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Giunti elastici MAEPEX® Versione in 3 parti, il codice articolo è il seguente: 60560305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60560305.
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Coppia ammessa(N•m)
Dimensione
Coppia nominale(Nm)
Distanza min. per lo smontaggio B(mm)
Foro (foro pilota)(mm)
Foro max. (d1) d1 max.(mm)
Foro max. (d2) d2 max.(mm)
Disallineamento assiale max.(mm)
Diametro esterno DH(mm)
Diametro del mozzo (D1) D1(mm)
Diametro del mozzo (D2) D2(mm)
Distanza tra i mozzi(mm)
Lunghezza totale L(mm)
Lunghezza del mozzo l(mm)
Larghezza della flangia (l3) l3(mm)
Larghezza della flangia (l4) l4(mm)
Limite di usura del gioco, misurato alla circonferenza Smax.(mm)
Velocità massima(min-1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
60560306 |
60560307 |
60560308 |
60560309 |
60560310 |
60560311 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Coppia ammessa (N•m) | Dimensione | Coppia nominale (Nm) | Distanza min. per lo smontaggio B (mm) | Foro (foro pilota) (mm) | Foro max. (d1) d1 max. (mm) | Foro max. (d2) d2 max. (mm) | Disallineamento assiale max. (mm) | Diametro esterno DH (mm) | Diametro del mozzo (D1) D1 (mm) | Diametro del mozzo (D2) D2 (mm) | Distanza tra i mozzi (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Lunghezza del mozzo l (mm) | Larghezza della flangia (l3) l3 (mm) | Larghezza della flangia (l4) l4 (mm) | Limite di usura del gioco, misurato alla circonferenza Smax. (mm) | Velocità massima (min-1) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 500–inf. a 1.000 | 720 | 125 | 240 | 38 | Senza foro | 55 | 45 | 2 | 125 | 100 | 75 | 2 - 4 | 102 | 50 | 36 | 23.5 | 8.0 | 5000 | 6.12 | |
250.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 1080 | 140 | 360 | 43 | Senza foro | 60 | 50 | 2 | 140 | 100 | 82 | 2 - 4 | 112 | 55 | 34 | 28 | 8.0 | 4900 | 8.13 | |
294.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 1680 | 160 | 560 | 47 | Senza foro | 65 | 58 | 2 | 160 | 108 | 95 | 2–6 | 122 | 60 | 40 | 28 | 8.0 | 4250 | 11.19 | |
375.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2640 | 180 | 880 | 50 | Senza foro | 75 | 65 | 2 | 180 | 125 | 108 | 2–6 | 142 | 70 | 42 | 30 | 8.0 | 3800 | 16.46 | |
456.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1000–inf. a 5000 | 4020 | 200 | 1340 | 53 | Senza foro | 85 | 75 | 2 | 200 | 140 | 122 | 2–6 | 162 | 80 | 47 | 32.5 | 8.5 | 3400 | 23.30 | |
546.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 6000 | 225 | 2000 | 61 | Senza foro | 90 | 85 | 2 | 225 | 150 | 136 | 2–6 | 182 | 90 | 52 | 38 | 9.0 | 3000 | 32.54 |