Gruppi di bloccaggio COM-B (61560600)

Gruppi di bloccaggio COM-B 61560600
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61560600

Marca: MAEDLER

Prezzo: 19.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 6 mm

Diametro esterno D: 14 mm

L1: 10 mm

A: 18.5 mm

Lunghezza L: 21 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61560600

Codice componente
61560600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

19.66 €

1 Disponibile 4 giorni 6141018.5212425124185803 x M320.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-B Design (forma) Con flangia, meccanica

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio COM-B, il codice articolo è il seguente: 61560600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61560600.

Tipologia prodotto

Codice componente
61560635
61560700
61560800
61560900
61560953
61561000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

19.66 €

1 Disponibile 4 giorni 6.35141018.5212425124185803 x M320.05

19.66 €

1 Disponibile 4 giorni 71512222529272472231113 x M450.07

19.66 €

1 Disponibile 4 giorni 81512222529272972071113 x M450.07

20.01 €

1 Disponibile 4 giorni 916142326302842101971104 x M450.07

20.01 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5316142326302842101971104 x M450.07

20.10 €

1 Disponibile 4 giorni 1016142326302848101791124 x M450.07

Supporto tecnico