Gruppi di bloccaggio COM-CB2

Gruppi di bloccaggio COM-CB2
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., ingranaggio dentato cilindrico o simile) su un albero.
· Per coppie medie elevate.
· Autocentrante
· Autobloccante
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61557518
61557519
61557520
61557522
61557524
61557525
61557528
61557530
61557532
61557535
61557538
61557540
61557542
61557545
61557548
61557550
61557555
61557560
61557565
61557570
61557575
61557580
61557585
61557590
61557595
61557600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

12.76 €

1 Disponibile 4 giorni 1847172228345427028212945 x M6170.3

12.69 €

1 Disponibile 4 giorni 1947172228345427428215935 x M6170.3

12.96 €

1 Disponibile 4 giorni 2047172228345428028218945 x M6170.32

13.15 €

1 Disponibile 4 giorni 2247172228345430028200955 x M6170.32

14.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2450172228345733028178895 x M6170.35

14.47 €

1 Disponibile 4 giorni 25501722283457420342101056 x M6170.32

15.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2855172228346248034196986 x M6170.37

15.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3055172228346251035177966 x M6170.37

17.71 €

1 Disponibile 4 giorni 32601722283467730402221168 x M6170.39

17.79 €

1 Disponibile 4 giorni 35601722283467770441941128 x M6170.39

18.81 €

1 Disponibile 4 giorni 38651722283472830451811038 x M6170.46

19.44 €

1 Disponibile 4 giorni 40651722283472940501821098 x M6170.46

25.93 €

1 Disponibile 4 giorni 427520253341821590702341307 x M8410.72

25.99 €

1 Disponibile 4 giorni 457520253341821630702131247 x M8410.7

28.80 €

1 Disponibile 4 giorni 488020253341871740701981197 x M8410.8

28.96 €

1 Disponibile 4 giorni 508020253341871830801951207 x M8410.77

31.04 €

1 Disponibile 4 giorni 558520253341922210801921258 x M8410.8

33.35 €

1 Disponibile 4 giorni 609020253341972410801781208 x M8410.88

37.83 €

1 Disponibile 4 giorni 6595202533411023090901921319 x M8410.93

52.02 €

1 Disponibile 4 giorni 701102430405011746201302081348 x M10831.60

57.83 €

1 Disponibile 4 giorni 751152430405012249001301911238 x M10831.76

62.44 €

1 Disponibile 4 giorni 801202430405012750001301761198 x M10831.81

71.01 €

1 Disponibile 4 giorni 851252430405013263001501951359 x M10831.9

79.06 €

1 Disponibile 4 giorni 901302430405013768001501871319 x M10832

86.24 €

1 Disponibile 4 giorni 9513524304050142770016019113210 x M10832.1

101.17 €

1 Disponibile 4 giorni 1001452632445615298001902021418 x M121452.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-CB2 Design (forma) Con flangia, meccanica

Supporto tecnico