Boccole coniche 1108

Boccole coniche 1108
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250209
62250210
62250211
62250212
62250214
62250215
62250216
62250217
62250218
62250219
62250220
62250222
62250224
62250225
62250228
6225021270
6225021905
6225022222
6225022540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Foro (pollici) d Larghezza della scanalatura b
(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b Profondità della scanalatura t2
(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2Peso
(kg)

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 9-3-1.4-0.195

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 10-3-1.4-0.18

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 11-4-1.8-0.165

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 12-4-1.8-0.154

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 14-5-2.3-0.148

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 15-5-2.3-0.145

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 16-5-2.3-0.14

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 17-5-2.3-0.136

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 18-6-2.8-0.132

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 19-6-2.8-0.126

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 20-6-2.8-0.122

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 22-6-2.8-0.112

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 24-8-3.3-0.096

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 25-8-3.3-0.092

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni 28-8-1.3-0.088

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2”-1/8"-1/16"0.154

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni -3/4"-3/16"-3/32"0.126

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni -7/8"-1/4”-1/8"0.112

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni -1"-1/4”-1/8"0.092

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 1108
Lunghezza L(mm) 22.3 Diametro esterno D1(mm) 38.4

Supporto tecnico