Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62250935 |
62250938 |
62250940 |
62250942 |
62250945 |
62250948 |
62250950 |
62250955 |
62250960 |
62250965 |
62250970 |
62250975 |
62250980 |
62250985 |
62250990 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di boccola di serraggio | Foro d (mm) | Larghezza della scanalatura b (mm) | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 35 | 10 | 3.3 | 4.91 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 38 | 10 | 3.3 | 4.85 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 40 | 12 | 3.3 | 4.80 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 42 | 12 | 3.3 | 4.71 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3535 | 45 | 14 | 3.8 | 4.67 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 48 | 14 | 3.8 | 4.55 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 50 | 14 | 3.8 | 4.44 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 55 | 16 | 4.3 | 4.29 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 60 | 18 | 4.4 | 4.05 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 65 | 18 | 4.4 | 3.88 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 70 | 20 | 4.9 | 3.58 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 75 | 20 | 4.9 | 3.37 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 80 | 22 | 5.4 | 3.05 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 85 | 22 | 5.4 | 2.77 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3525 | 90 | 25 | 5.4 | 2.47 |
Loading...
Materiale | Ghisa grigia (GG25) | Superficie | Vuoto | Lunghezza L(mm) | 63.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D1(mm) | 127 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di boccola di serraggio
Foro d(mm)
Larghezza della scanalatura b(mm)
Profondità della scanalatura t2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali