Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 20

Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 20
  • Sconto volumi elevati
Trasmissioni angolari con albero di uscita cavo per coppie elevate a dimensioni molto basse. Adatto per un’ampia varietà di applicazioni.
Distanza dal centro 20 mm, in 7 rapporti.
Alloggiamento: Alluminio, argento anodizzato. Sigillato contro le perdite di lubrificante, protetto contro la polvere. Può essere montato in qualsiasi posizione.
Per il funzionamento continuo, non si consiglia di utilizzare la vite senza fine in posizione verticale.
Dentatura: Vite senza fine in acciaio, ruota in ottone speciale.
Cuscinetto: Cuscinetti a sfera con guarnizione in gomma RS.
Lubrificazione: Lubrificazione a grasso senza manutenzione.
Gioco tangenziale angolare: 1° +/-0,5°. Tempo di funzionamento: 20% a 5 min.
Durata: circa 1.000 ore a prestazioni massime a velocità 500 min-1 e tempo di funzionamento 20%, a +20°C.
Temperatura di esercizio consentita: da -20° a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42002013
42002013B
42002015
42002015B
42002018
42002018B
42002023
42002023B
42002030
42002030B
42002040
42002040B
42002065
42002065B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto Autobloccante (statico) Coppia di uscita a n1=100 min-1
(Nm)
Potenza di trasmissione a n1=100 min-1
(W)
Livello di efficienza
(eta)
Peso
(g)

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 13: 1N1521.60.56422

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 13: 1N1521.60.56422

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 15: 1N1216.10.52425

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 15: 1N1216.10.52425

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 18: 11111.60.55426

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 18: 1N1111.60.55426

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 23: 1109.110.50428

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 23: 1N109.10.50428

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 30: 18.56.590.45438

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 30: 1N8.56.60.45438

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 40: 15.53.690.39426

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 40: 15.53.70.39426

210.95 €

1 Disponibile 4 giorni 65: 14.52.50.29432

221.83 €

1 Disponibile 4 giorni 65: 14.52.50.29432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Vite senza fine

Supporto tecnico