Codice articolo del costruttore: 60110300
Marca: MAEDLER
Prezzo: 37.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma coppia ammessa: 0.05–1.00 N•m
Coppia ammessa: 0.3 N•m
Materiale: Plastica / Ottone
Superficie: Cromato e passivato
Coppia di rottura stat.: 0.9 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60110300
Codice componente
|
---|
60110300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Coppia ammessa (N•m) | Materiale | Superficie | Coppia di rottura stat. (Nm) | Diametro del foro (mm) | Lunghezza totale L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Diametro esterno D1 (mm) | Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1 max (mm) | Rigidità torsionale (Nm/rad) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.05–1.00 | 0.3 | Plastica / Ottone | Cromato e passivato | 0.9 | 3 | 19.1 | 5.1 | 7.0 | 19.1 | 0.20 | 25 | 11 |
Loading...
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | :: -20 to 60 | Acciaio inox | Sì | Tipo con giunto | Flessibilità angolare torsionalmente rigida |
Con sede chiavetta | N | Isolamento elettrico | Sì | Disallineamento angolare max. a 3000 min-1 max(°) | 2 |
Disallineamento assiale max.(mm) | 0 | Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | 60 |
Si trova sulla pagina di Giunti torsionalmente rigidi HB, il codice articolo è il seguente: 60110300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60110300.
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Coppia ammessa(N•m)
Materiale
Superficie
Coppia di rottura stat.(Nm)
Diametro del foro(mm)
Lunghezza totale L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Diametro esterno D1(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1 max(mm)
Rigidità torsionale(Nm/rad)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
60110400 |
60110600 |
60110800 |
60110900 |
60111000 |
60111400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Coppia ammessa (N•m) | Materiale | Superficie | Coppia di rottura stat. (Nm) | Diametro del foro (mm) | Lunghezza totale L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Diametro esterno D1 (mm) | Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1 max (mm) | Rigidità torsionale (Nm/rad) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.05–1.00 | 0.3 | Plastica / Ottone | Cromato e passivato | 0.9 | 4 | 19.1 | 5.1 | 7.0 | 19.1 | 0.20 | 25 | 11 | |
37.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.05–1.00 | 0.3 | Plastica / Ottone | Cromato e passivato | 0.9 | 6 | 19.1 | 5.1 | 7.0 | 19.1 | 0.20 | 25 | 11 | |
41.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1.01–3.00 | 1.7 | Plastica / Ottone | Cromato e passivato | 5.0 | 4 | 25.4 | 6.9 | 9.3 | 28.0 | 0.20 | 92 | 26 | |
38.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1.01–3.00 | 1.7 | Plastica / Ottone | Cromato e passivato | 5.0 | 6 | 25.4 | 6.9 | 9.3 | 28.0 | 0.20 | 92 | 26 | |
41.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1.01–3.00 | 1.7 | Plastica / Ottone | Cromato e passivato | 5.0 | 8 | 25.4 | 6.9 | 9.3 | 28.0 | 0.20 | 92 | 26 | |
52.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.01–5.00 | 3.5 | Plastica/Alluminio | Finitura NCP iridite | 10.5 | 8 | 38.1 | 11.2 | 13.5 | 41.4 | 0.25 | 299 | 40 |